BGA729N6
综述
BGA729N6 是一款宽带低功耗低噪声放大器(LNA)MMIC,适用于便携式和移动电视应用,覆盖 70 Mhz 至 1000 Mhz 的宽频率范围。在应用配置中,LNA 在 6.0 mA 的电流消耗下提供 16.3 dB 增益和 1.1 dB 噪声系数。在旁路模式下,LNA 提供 -4.0dB 的插入损耗。BGA729N6 基于英飞凌科技 B7HF 硅锗技术。它采用 1.5 V 至 3.3 V 电源供电。
特征描述
- 插入功率增益:16.3 dB
- 旁路模式下的插入损耗:-4.0 dB
- 低噪声系数:高增益/旁路模式下为 1.1 dB/4.3 dB
- 低电流消耗:6.0 mA
- 断电功能
- 运行频率:70-1000 MHz
- 三态控制:关闭,旁路和高增益模式
- 电源电压:1.5 V 到 3.3 V
- 极小的 TSNP-6-2 无铅封装 (封装尺寸: 0.7 x 1.1 mm2)
- B7HF 锗硅技术
- 无需外部匹配电感器
- 射频输入和输出内部与 50 Ω 匹配
- 只需2个外部 SMD 部件
- 2kV HBM ESD 保护(包括 AI 引脚)
- 无铅(符合 RoHS )的封装
潜在应用
宽带低噪声放大器,适用于便携式和移动电视应用。
支持