BGA616
综述
BGA616 是采用达灵顿配置的宽带匹配通用 MMIC 放大器。该器件专为
电源电流典型值为 60 mA 的应用进行优化。BGA616 基于英飞凌科技的 B7HF 硅锗技术。
特征描述
- 可级联 50Ω 增益模块
- 3 dB 带宽:直流到 2.7 GHz,1.0 Ghz 条件下典型值为 19.0 dB
- 2.0 Ghz 条件下压缩点 P-1dB = 18 dBm
- 2.0 Ghz 条件下噪音系数 F50Ω = 2.60 dB
- 绝对稳定
- 70GHz fT - 硅锗技术
- 1 kV HBM 静电放电保护(引脚到引脚)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- GSM/PCS/SCDMA/UMTS 驱动放大器
- 卫星电视和 LNB 宽带放大器
- 有线电视宽带放大器
支持