Home 产品分类 射频与无线控制 低噪放大器LNA IC Multi purpose LNAs BGA420 BGA420 综述 硅 MMIC 放大器,采用 SIEGET® 25 技术 特征描述 可级联 50 Ω 增益模块 无条件稳定 1.8 Ghz 条件下增益 |S21|2 = 13 dB,1.8 GHz(VD = 3 V,ID = 典型值 6.7 mA)条件下 IP3out = +13 dBm 1.8 Ghz 条件下噪声系数 NF = 2.2 dB 1.8 Ghz 条件下反向隔离 > 28 dB,回波损耗 IN/OUT > 12 dB 无铅,(符合 RoHS )的封装 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系