BGA8U1BN6
综述
BGA8U1BN6 是用于 LTE 的前端低噪声放大器,覆盖 4.0 Ghz 至 6.0 Ghz 的宽频率范围。在应用配置中,LNA 在 4.5mA 的电流消耗下提供 13.7 dB 增益和 1.6 dB 噪声系数。在旁路模式下,LNA 提供 -7.5 dB 的插入损耗。
BGA8U1BN6 基于英飞凌科技 B7HF 硅锗技术。它采用 1.6 V 至 3.1 V 电源供电。该设备具有多状态控制(关闭,旁路和高增益模式)。
特征描述
- 插入功率增益:13.7 dB
- 旁路模式下的插入损耗:7.5 dB
- 低噪声系数:1.6 dB
- 低电流消耗:4.5 mA
- 运行频率:4.0 - 6.0 GHz
- 多态控制:关闭,旁路和高增益模式
- 电源电压:1.6 V 到 3.1 V
- 极小的 TSNP-6-2 无铅封装 (封装尺寸: 0.7 x 1.1 mm2)
- B9HF 锗硅技术
- 射频输入和RF输出内部与 50 Ohms 匹配
- 无需外部 SMD 部件
- 2kV HBM ESD 保护(包括 AI -引脚)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
用于 4-6 Ghz 超高频段的低噪声放大器(即带有旁路的 LTE-U / LAA)
支持