BGA7M1N6 综述 LTE 硅锗低噪声放大器 特征描述 插入功率增益:13.0 dB 低噪声系数:0.60 dB 低电流消耗:4.4 mA 运行频率:1805 - 2200 MHz 电源电压:1.5 V 到 3.3 V 数字开启/关断开关( 1V逻辑高电平) 极小的 TSNP-6-2 无铅封装 (封装尺寸: 0.7 x 1.1 mm2) B7HF 锗硅技术 射频输出内部与 50Ω 匹配 只需1个外部 SMD 部件 2kV HBM ESD 保护(包括 AI -引脚) 无铅,符合 (RoHS )封装 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系