BGB707L7ESD 综述 BGB707L7ESD 是基于英飞凌硅锗碳 (SiGe:C) 双极技术的高性能低噪声放大器 (LNA) MMIC。 特征描述 2.4 GHz、3 V、3 mA 条件下,最低噪声系数 NFmin = 0.6 dB TA = 25 °C 时,电源电压 VCC = 1.8 到 4.0 V 集成静电放电保护所有引脚 2 kV HBM 潜在应用 卫星导航系统(例如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略) 无线通信:WLAN 2.4 GHz 和 5-6 GHz 频带、宽带 LTE 或 WiMAX LNA RKE 和智能电表等 ISM 应用以及地面数字电视广播等新兴无线应用 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系