BGA614
综述
BGA614 是采用达灵顿配置的宽带匹配通用 MMIC 放大器。该器件专为电源电流典型值为 40 mA 的应用进行优化。BGA614 基于英飞凌科技的 B7HF 硅锗技术。
特征描述
- 可级联 50Ω 增益模块
- 3 dB 带宽:直流到 2.4 GHz,1.0 Ghz 条件下典型值为 19 dB
- 2.0 Ghz 条件下压缩点 P-1dB = 12 dBm
- 2.0 Ghz 条件下噪音系数 F50Ω = 2.1 dB
- 绝对稳定
- 70GHz fT - 硅锗技术
- 1 kV HBM 静电放电保护(引脚到引脚)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- GSM/PCS/SCDMA/UMTS 驱动放大器
- 卫星电视和 LNB 宽带放大器
- 有线电视宽带放大器
支持