General Purpose LNAs
综述
BGB707L7ESD是一款具有集成ESD保护功能(射频输入端3 kV)的宽带低功耗(Icc仅2.1 mA)通用硅锗碳(SiGe:C)MMIC低噪放大器,在极小尺寸的TSLP-7-1封装中实现有源偏置。低噪放大器拥有与分立晶体管一样的灵活性,为更小更薄的移动设备的设计提供了众多集成功能。该产品非常适合作为手机中的嵌入式调频收音机(移动FM收音机)的有源天线使用。得益于该方案,如今广泛使用的将耳机导线作为天线的设计将被取代。关于推荐电路的信息,请参阅应用笔记AN177和AN181。
移动FM收音机将成为下一代手持设备(如手机、个人媒体播放器及笔记本电脑等便携设备)的主要功能。在英飞凌领先的SiGe技术的支撑下,MMIC低噪声放大器采用紧凑的低功率前端电路,显著提高移动设备以及便携式调频收音机的灵敏度。
产品
支持