BFY640-04 (ES)
综述
高可靠性微波晶体管
特征描述
- 高可靠性分立和微波半导体
- 高增益、低噪音 RF 晶体管
- 最大稳定增益高:1.8 GHz 下 Gms 24dB
- 噪音系数 F = 0.8 dB @ 1.8 GHz
- 噪音系数 F = 1.1 dB @ 6 GHz
- 密封微波封装
- 欧洲航天局空间认证
- ESCC 详细规格编号:5611/009 03 B
支持
高可靠性微波晶体管
特征描述