BFY450 (ES)
综述
高可靠性微波晶体管
特征描述
- 高可靠性分立和微波半导体
- 适用于中等功率放大器
- 在8 Ghz 条件下,压缩点 P-1dB = 19 dBm
- 8 Ghz 下最大可用增益 Gma = 16 dB
- 密封微波封装
- 转换频率 fT = 20 GHz
- SIEGET® 25-Line Infineon Technologies发射极接地晶体管-25 GHz fT-Line
- 欧洲航天局空间认证
- ESA/SCC详细规格编号:5611/008 01 B
- 类型变量 03
支持