BFY420 (ES)
综述
高可靠性微波晶体管
特征描述
- 高可靠性分立和微波半导体
- 适用于高增益低噪声放大器
- 适用于频率高达 10 Ghz 的振荡器
- 噪音系数 F = 1.1 dB @ 1.8 GHz
- 8 GHz 下 Gms =21dB
- 密封微波封装
- 转换频率 fT = 22 GHz
- SIEGET® 25-Line Infineon Technologies发射极接地晶体管-25 GHz fT-Line
- 欧洲航天局空间认证
- ESA/SCC详细规格编号:5611/008 01 B
- 类型变量 02
支持