BFY405 (ES)
综述
高可靠性微波晶体管
特征描述
- 高可靠性分立和微波半导体
- 适用于低电流应用
- 适用于频率高达 12 Ghz 的振荡器
- 噪音系数 F = 1.15 dB @ 1.8 GHz
- 8 GHz 下 Gms =23dB
- 密封微波封装
- 转换频率 fT = 20 GHz
- SIEGET® 25-Line Infineon Technologies发射极接地晶体管-25 GHz fT-Line
- 欧洲航天局空间认证
- ESA/SCC详细规格编号:5611/008 01 B
- 类型变量 01
支持