Home 产品分类 射频与无线控制 高可靠性分立式半导体 HiRel Silicon Bipolar Transistor technology BFY182 (ES) BFY182 (ES) 综述 高可靠性微波晶体管 特征描述 高可靠性分立和微波半导体 适用于集电极电流在 1 mA 至 20 mA 的低噪音、高增益宽带放大器 密封微波封装 fT= 8 GHz 2 GHz 时 F = 2.4 dB 欧洲航天局空间认证 ESA/SCC详细规格编号:5611/006 04 B 类型变量 04 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系