CHIP L5491A(P)
综述
辐射硬电源开关 250V/54A
特征描述
- N 通道
- 低 RDS(on)
- 单粒子效应(SEE)硬化 LET 55,范围:90μm VGS = -15V, VDS = 250V, 经批准的 VGS = -20V, VDS = 160V, 经批准的
- 总电离辐射剂量 (TID) 硬化 100 kRad 经批准的(R 级)
- 气密性密封
潜在应用
- 直流/直流转换器
- 电机控制器
- 开关电源
- 达到工程模型的质量水平
支持