BUY25CS12K-01 (P)
综述
辐射硬功率开关 250V/12A
特征描述
- N 通道
- 低 RDS(on)
- 单粒子效应 (SEE) 硬化
LET 85,范围:118μm VGS = -10V,VDS = 250V,已批准
LET 55,范围:90µm VGS = -15V,VDS = 250V,已批准
- 电离总剂量 (TID) 硬化 100 kRad 已批准(R 级)
- 密封
优势
- 直流/直流转换器
- 电机控制器
- 开关式电源:
- 工程模型的质量水平
支持