BUY15CS57A-01(P)
综述
辐射硬电源开关150V / 57A
特征描述
- N 通道
- 低 RDS(on)
- 单事件效应(SEE)硬化
LET 73, 范围: 253μmVGS= -10V,VDS = 150V,批准;
LET 55, 范围: 95μmVGS= -15V,VDS = 150V,批准;
- 总电离剂量(TID)硬化100 kRad 批准(R级)
- 密封
潜在应用
- 直流/直流转换器
- 电机控制器
- 开关式电源
- 工程模型的质量水平
支持