BUY15CS45B-01(ES)
综述
辐射硬电源开关150V / 45A
特征描述
- N 通道
- 低 RDS(on)
- 单事件效应(SEE)硬化
LET 73, 范围: 253μm VGS = -10V,VDS = 150V, 批准;
LET 55, 范围: 95 μm VGS = -15V,VDS = 150V, 批准; - 总电离剂量(TID)硬化100 kRad 批准(R级)
- 密封
潜在应用
- 直流/直流转换器
- 电机控制器
- 开关式电源
- ESA(欧洲航天局)/SCC(卫星控制中心) 质量标准详见规范。520503104
支持