BGSA12UGL8
综述
BGSA12UGL8 是一款多功能单刀双掷(SPDT)射频天线孔径开关,针对低 Coff 以及高达 6.0 Ghz 的低 Ron 使能应用进行了优化。该单电源芯片集成了 2 位控制逻辑,具有低电流待机模式。与 GaAs 技术不同,0.1 dB 压缩点超出了开关的最大输入功率水平,从而在所有信号电平下实现了线性性能,只有在外部施加直流电压时,才需要射频端口上的外部直流阻塞电容器。由于其极高的 RF 电压耐用性,它适用于在 RF 匹配电路中切换任何无功设备,如电感器和电容器,而不会在质量因素方面造成重大损失。
特征描述
- SPDT 设计用于高线性天线孔径开关和射频调谐应用
- ON 状态下每个端口的超低 RON 电阻为 0.59Ω
- OFF 状态下每个端口的低 COFF 电容为 270 fF
- > 40V射频电压 OFF 状态处理
- 低谐波产生
- 电源电压范围:1.8 到 3.6 V
- 小巧外形规格:1.1 mm x 1.1 mm
- 适用于 EDGE/CDMA/WCDMA/C2K/LTE 应用
- 封装符合 RoHS 和 WEEE
潜在应用
- 阻抗调整
- 天线调整
- 电感调谐
支持