BGSA141MN10
综述
BGSA141MN10是一款多功能单刀四掷(SP4T)/单刀三掷(SP3T)/单刀双掷(SPDT)和单刀单掷(SPST)射频天线孔径开关,为低coff和低ron进行了优化,应用频率高达4.0GHz。这款开关包含一个RFFE数字控制接口,适用于SP4T、SP3T、SPDT和SPST拓扑,灵活性优于RF前端设计。
BGSA141MN10包含4个极低ron端口,是射频天线孔径开关的理想装置并适用于大额定值的切换式电容器。该单电源芯片集成了片上 CMOS 逻辑,该逻辑由一个简单的单引脚兼容 CMOS 或 TTL 的控制输入信号驱动。与GaAs技术不同,0.1dB压缩点高于开关的最大输入功率,在所有信号电平上都能保证线性性能,只有在外部施加直流电压的情况下才需要RF端口的外部隔直电容。由于极高的射频电压耐受性,适合在射频匹配电路中切换任何诸如电感器和电容器之类的无功设备,且不会在质量因素方面造成重大损失。
BGSA141MN10支持其用户使用智能USID选择功能。当数据信号路由到引脚5,时钟信号路由到引脚6时,默认USID为0b1100。当数据信号路由到引脚6,时钟信号路由到引脚5时,默认USID为0b1101。英飞凌的这项专利功能允许使用同一条MIPI RFFE总线驱动两个相同的BGSA141MN10端口,从而在PCB设计中实现更高的灵活性和自由度。
特征描述
- 多个可选的开关配置:SP4T/SP3T/SPDT/SPST
- 极低的RON耐受能力,在各个端口的打开状态下可以达到1.0Ω
- 关闭状态下,各个端口的COFF电容可以低至270fF
- 在关闭状态下,可以达到最高RF电压
- 低谐波产生
- MIPI RFFE控制接口
- 硬件引脚扫描功能,可以选择两个USID地址
- 电源电压范围:2.3 到 3.6 V
- RF参数不会在供电电压范围内发生变化
- 小巧外形规格:1.1 mm x 1.5 mm
- 封装符合 RoHS 和 WEEE
潜在应用
高线性射频孔径天线和RF调节功能
支持