天线中心解决方案
综述
英飞凌天线中心解决方案助力实现最佳天线效率
在日益互联的世界中,现代智能设备必须覆盖更宽的频率范围,而天线的尺寸必须降至最低。这会影响天线在辐射功率和接收灵敏度方面的性能。
英飞凌天线中心解决方案有助于将天线效率升至最高,从而在更高的数据速率、更长的电池寿命和更好的信号质量方面改善用户体验。我们的天线器件包括天线调谐器、交叉开关和耦合器 IC,有助于应对天线设计挑战,同时实现最佳功率传输和控制,从而实现最高天线效率。随着英飞凌天线中心解决方案产品组合的不断增长,我们的专家团队一直在寻找进一步提高整体天线性能和辐射效率的方法。
在智能连接设备中,天线应在多个频带上表现出色。因此,客户越来越需要根据所需的工作频带来调谐天线。这可以通过应用提高整体天线辐射效率的天线调谐来实现。
天线调谐可以通过两种方式进行。孔径调谐通过将天线的自然谐振转移到所需的工作频带来提高天线效率。阻抗调谐通过补偿频率和环境影响来优化天线的信号传输。英飞凌可提供全面的天线调谐开关产品组合,用来应对天线设计的挑战,实现最大功率传输,从而实现最佳的天线效率。
英飞凌始终着眼于支持新技术的未来趋势。因此,所有英飞凌天线调谐器都已为 5G 做好准备!
天线交叉开关可以在天线之间切换来选择性能最佳的天线,从而优化上行链路 (UL) 的发射功率或提高下行链路 (DL) 的接收灵敏度。有效的天线交换能力需要高质量的交叉开关产品,使天线之间能够快速高效地切换。英飞凌开发了一系列天线交叉开关,可为各种天线架构提供天线交换功能。
英飞凌双向耦合器可用作功率控制和天线调谐回路的一部分。蜂窝射频前端在主要传输路径中包含双向耦合器,用来感测沿特定方向(从天线发射或反射回来)传播的射频功率。客户可根据耦合器的输出,进行动态 PA 控制和天线调谐。
产品
亮点
关键特性
- 最小尺寸:1.5 x 1.1 mm2
- 通过跌落及极端电气测试,确保最高等级品质
- 改善移动接收和发射应用中的TIS(=全向各向同性灵敏度)和TRP(=总辐射功率)
- 改善天线外形,实现更高的灵活性
- 通过对天线性能进行优化,以减少系统的电流消耗(PA)
支持