标准 RX 和 TX 评估套装
综述
对于不同的频段和不同的输出功率水平,标准无线控制评估套装是易于使用的发射器和接收器组合评估套件。最新一代评估板(例如,TDA7100 -TDA7200)采用小外形系数设计,并包括可立即使用的天线。
评估套件将支持您测试英飞凌专用的发射器和接收器产品,以及开发和调试无线控制应用。
标准 RX 和 TX 评估套装的内容:
- 接收器射频板
- 发射器射频板
- 2 根天线
- 额外设计样本
请注意:
- 不同套装的内容不尽相同。
- 接收器和发射器板默认配置为 FSK 调制。将板件从 FSK 修改为 ASK 调制的方法在信息注释“如何将标准工具从 FSK 转换为 ASK”中予以说明,可在下面的下载中找到。
可下载的其他支持:
- 产品网页上的产品综合文档
- 评估套装支持包,包括最新一代评估套件的快速入门指南和 Gerber 文件
详情
订单信息:
下表中列出的评估套装首先按频段、而后按输出功率排序:
产品 | 频段 | 输出功率 | 订购名称 | 订购代码 | |
---|---|---|---|---|---|
RX | TX | ||||
TDA5221 |
TDK5101F |
315MHz |
5 dBm |
TDK5101F-TDA5221_315_5 |
SP000078497 |
TDA5211 |
TDK5111F |
315MHz |
10 dBm |
TDK 5111F-TDA5211_315_10 |
SP000086723 |
TDA5220 |
TDK5100F |
434MHz |
5 dBm |
TDK5100F-TDA5220_434_5 |
SP000078498 |
- |
TDK5100F |
434MHz |
5 dBm |
TDK5100F_434_5 BOARD |
SP000078510 |
TDA7200 |
TDA7100 |
434MHz |
5 dBm |
TDA7100-TDA7200_434 _5 |
SP000307373 |
TDA5210 |
TDK5110F |
434MHz |
10 dBm |
TDK5110F- TDA5210_434_10 |
SP000086722 |
- |
TDK5110F |
434MHz |
10 dBm |
TDK5110F_434_10 BOARD |
SP000278798 |
TDA7210V |
TDA7110F |
434MHz |
10 dBm |
TDA7110F-TDA7210V_434 _10 |
SP000745284 |
TDA5220 |
TDK5116F |
868MHz |
10 dBm |
TDK5116F-TDA5220_868_10 |
SP000278819 |
相关链接:
支持