毫米波 (mmW) 回程和前传
综述
英飞凌正在开发用于移动回程的全套封装 RF 收发器系列 - 除用于 E 波段无线电的 BGT70 和 BGT80 外,还有用于 V 波段无线电的 BGT60。
该系列的主要优势来源于采用的模块化方法 - 一种架构支持60Ghz、70Ghz 和 80GHz三种回程频率。客户可以用相同RF封装轻松设计三种无线版本,因为三个收发器的封装是相同的。
不同基站尺寸的特征
基站 | 微微蜂窝 | 微蜂窝 | 宏蜂窝 |
---|---|---|---|
范围 | 10 - 200m | 200m - 2km | 1 - 30km |
用户数量 | 8 - 32 | 64+ | 200+ |
典型应用 | 中小企业、企业、公共室内区域 | 室外、城市中心、容量热点 | 室外覆盖 |
部署方案 | 企业或运营商部署 | 运营商部署 | 运营商部署 |
产品
详情
视频
支持