BFY193C (ES)
综述
高可靠性微波晶体管
特征描述
- 高可靠性分立和微波半导体
- 适用于低噪音、增益高达 2GHz 的高增益放大器。
- 适用于线性宽带放大器
- 指定 1/f 噪声
- 密封微波封装
- fT= 8 GHz
- 2 GHz 时 F = 2.3 dB
- 欧洲航天局空间认证
- ESA/SCC详细规格编号:5611/006 08 B
- 类型变量 08
支持
高可靠性微波晶体管
特征描述