天线中心设备
综述
英飞凌天线中心设备可显著改善移动蜂窝设备的数据速率,同时最大限度地降低设备功耗。覆盖更宽的频率范围成为当今3G/4G智能手机的必备能力,而每个多频带天线的尺寸必须降至最低。英飞凌天线中心器件在频带内能够优化天线性能,从而改善较弱信号的接收和辐射效率,因此间接降低了功率放大器的电流消耗。
我们的天线中心设备支持低Ron值和高电压处理能力的电压阻抗。英飞凌的天线中心设备可用于GPIO(通用输入/输出)和标准化的MIPI RFFE(用于RF前端的移动行业处理器接口)接口。
产品
亮点
关键特性
- 最小尺寸:1.5 x 1.1 mm2
- 通过跌落及极端电气测试,确保最高等级品质
- 改善移动接收和发射应用中的TIS(=全向各向同性灵敏度)和TRP(=总辐射功率)
- 改善天线外形,实现更高的灵活性
- 通过对天线性能进行优化,以减少系统的电流消耗(PA)
支持