射频与无线控制 综述 射频与无线控制 子类别 折叠所有子类别 展开所有子类别 天线相关器件 天线开关模块 (ASM) 射频晶体管 综述 Low-Noise Si Transistors up to 2.5 GHz Low-Noise Si Transistors up to 5 GHz Ultra Low-Noise SiGe:C Transistors for use up to 12 GHz High Linearity Si- and SiGe:C-Transistors for use up to 6 GHz Medium Power Amplifiers Active Bias Controllers for RF Transistor RF MOSFET 射频二极管 综述 RF Mixer and Detector Schottky Diode RF Pin Diode 射频变容二极管和调谐器 射频开关 (SPxT, DPxT) 低噪放大器LNA IC 综述 General Purpose LNAs GPS / GLONASS / COMPASS LNA LTE / 3G LNAs 射频模块(多路复用器模块) 毫米波 (mmW) 回程和前传 无线控制 综述 Wireless Control Receiver Wireless Control Transmitter Application Examples Design House Partner 高可靠性分立式半导体 综述 HiRel Radiation Hard PowerMOS Transistor HiRel Silicon Diodes HiRel Silicon Bipolar Transistor technology 得益于英飞凌独特的射频技术,我们的无线产品可应用于多个领域中。依托于几十年来在射频领域积攒的丰富经验,英飞凌为客户提供具有系统优势(例如高速数据、射频灵敏度、能耗及成本)的射频解决方案。 低噪放大器、RF开关和天线中心设备等产品拥有良好性能,延长移动设备的电池寿命。英飞凌旗下的射频分立器件为消费电子和新兴无线领域中的诸多应用提供令人满意的系统性能。 无线控制已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。无论是远程无钥匙进入、车库门执行装置还是火灾报警器,无线设备是实现经济高效的稳健的解决方案,在众多应用中得到了验证。 详情 文件 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 应用 支持 联系