Infineon® Eco Block
具有成本效益的解决方案,提高竞争力

Infineon® Eco Block

使用我们采用焊接式技术的Ecoline,处于同行业领先地位

凭借采用焊接式技术的34 mm和50 mm Eco Block模块,Infineon Technologies Bipolar补充了现有的双极模块产品组合。Infineon® Eco Block对于不一定要求压力接触技术的高稳健性的应用来说是理想选择。典型应用是驱动、电源和软起动器。

受益于我们改进的对称电流共享端子设计和焊接工艺的100% X射线监测,实现可预测的高性能和寿命。采用我们的第二代 34 mm型号,您将获得更高的电流额定值(高达190 A)。

这些型号以双模块提供,拓扑结构包括晶闸管/晶闸管、晶闸管/二极管和二极管/二极管,阻断电压为1600 V,电流范围分别为20 mm对应60 A到130 A,34 mm对应160 A到190 A,50 mm对应280 A到330 A。

34 mm和50mm晶闸管/晶闸管和晶闸管/二极管型号也可提供除1600 V外的1800 V产品组合。作为整流器二极管模块,还提供2000 V和2200 V的此产品,以实现高产量。

根据要求,我们提供具有预先使用无硅热界面材料(TIM)的TT320N16SOF和TD320N16SOF。这种可逆相变材料的优化模式造就了整个使用寿命中稳定的热性能,从而提高了系统的可靠性和寿命。

了解我们的焊接式产品系列

有任何疑问?请直接联系我们!

*必填

致电我们

电话: +49 2902 9899 1766