应用结果

OptiMOS 6 100 V 旨在用于高开关频率应用,如开关电源(例如电信、服务器、充电器、适配器、电视等)。

敬请继续关注电机控制和太阳能应用的相关信息,了解这项技术所带来的各项优势!

软开关技术

Infineon graph OptiMOS™ 6 absolute efficiency and delta loss

开关导通或关断前电压或电流为零时,即会出现软开关现象。该设计可降低总开关损耗,优势众多。软开关是谐振转换器的一大特性。在某些情况下,即使是硬开关 PWM 拓扑也可实现软开关:一种方法是采用辅助电路,实现控制 MOSFET 的软开关操作,同时回收其他情况下会损失的能量并提高效率。

其中一类可行应用是 ZVS 反相Buck/Boost -(36...60) V 至 12 V DC/DC 转换器。在此拓扑中,有源箝位电路将从 SR 开关向输出端无损恢复 Qrr,同时实现控制开关的零电压开关操作。

在本应用中将比较近期推出的 OptiMOS™ 6 产品 (ISC022N10NM6)和 OptiMOS™ 5 (BSC027N10NS5),二者均采用 SuperSO8 (PQFN 5x6) 封装。结果十分惊人:与 OptiMOS™ 5 的 2.7 mΩ 产品相比,2.2 mΩ 的 OptiMOS™ 6 在各类线路和负载条件下的效率提高了约 1%。

效率提高可解释为以下因素共同促成的结果

  • Qg降低近 20%(典型值),因此驱动损耗更低;
  • 由于 Qgd 更低(改善幅度略低于 40%),关断损耗较低;
  • RDS(on) 降低了 18%,导通损耗更低。

效率的提高使总损耗显著降低了 7 W,不仅减轻热管理难度,还提升了功率密度。ISC022N10NM6具备市面上极低的 RDS(on),为采用 SuperSO8 (PQFN 5x6) 封装的 100 V 等级产品。

硬开关拓扑:四分之一砖型中间总线转换器

在晶体管导通和关断时电压与电流出现重叠,即会发生硬开关。

V x I 交越损耗是关断期间的主要损耗来源,而 Qoss 相关损耗(因存储在输出电容中的电荷)则是导通瞬态过程中的主要损耗。

在高开关频率 SMPS 中,开关损耗在总损耗中占有相当大的比例。通过降低栅漏电荷 Qgd 即可减少关断损耗,实现更快速的电压转换。低导通损耗则通过低输出电荷 Qoss 值实现。

Infineon image graph delta loss comparison

OptiMOS 6 100 V 展现出卓越的 FOMgd 和 FOMoss 品质因数,相较于先前可用技术,效率提升显著。在四分之一砖型 250 kHz,600 W 48Vin/12Vout 全桥/全桥电信产品中,ISC060N10NM6 (6 mΩ) 与 BSC050N10NS5 (5 mΩ) 相比,效率提升了+0.4% 且温度更低。这可提高系统可靠性,降低系统成本。

Infineon image graph OptiMOS™ 6 100V electricity saving

本次对比将采用配有中心抽头整流器的 250 kHz, 600 W 四分之一砖型 48 Vin/12 Vout 全桥电信产品,比较次级侧上 2.7 mΩ 100 V SuperSO8 MOSFET 的表现。

相较于 BSC027N10NS5ISC027N10NM6 的效率提高了 0.46%,损耗降低了约 3 W。

这将直接显著改善温度状况,满载时温差约为 12°C,进而可简化热设计并让使用寿命延长了 75%*

* 估算值。可靠性模型已考虑到栅极氧化层击穿和 HTGS 漂移问题