如何选用合适的 MOSFET

OptiMOS™ 6 100 V 是新一代功率 MOSFET 技术,与 OptiMOS™ 5 和 OptiMOS™ 3 一同丰富了英飞凌工业产品系列。若需高性能应用、业内领先的品质因数、高效率和功率密度,此类技术正是理想选择。

如何在不同的 OptiMOS™ 技术间进行选择?

OptiMOS 3 是第一代 100 V OptiMOS™ MOSFET。该产品适于需在 RDS(on) 和开关性能间做出较大取舍的设计。而 OptiMOS™ 5 则是高性价比解决方案,支持用于实现高功率密度(源极底置 PQFN 3.3x3.3)或大电流能力(TOLx 系列)的多种创新封装。最后,OptiMOS™ 6 为产品组合提供了更为丰富的 RDS(on) 范围选择,其出色的品质因数可降低开关损耗,提升功率密度。OptiMOS™ 6 产品种类齐全,客户可自由选择高质量器件和高性价比解决方案。

如何在 OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 之间进行选择?

StrongIRFET 旨在用于各种应用场合。该系列产品经优化具备卓越性价比,易于使用,分销商可获得充足供货。OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 的主要区别在于技术性能和可靠性。

StrongIRFET ™ 获 JEDEC 认证,适于标准应用。而 OptiMOS™ 系列则完全符合 JEDEC 工业应用标准,享有特殊客户支持,如额外的应力后电气测试、更长的产品变更通知时间窗口和客户特定需求。