Sense2GoL Development Kit - Device Page
Sense2GoL —— 简介
Sense2GoL 开发套件支持用户在 24 GHz ISM 频段上实现和测试多种传感应用,如基于多普勒的运动检测、运动方向检测和目标速度测量。该套件包括 BGT24LTR11 收发器 MMIC 和 1 个 32 位 XMC1300 ARM® Cortex®-M0,通过 USB 进行信号处理和通信。
Sense2GoL —— 概览
- Sense2GoL 评估板分区
该评估板分为一个射频单元和一个用于编程的可中断调试器。射频单元的一部分是高度集成的 24 GHz 收发器 IC BGT24LTR11, 配备TX 与 RX 天线各一个。
PCB 上的引脚接头可通过外部处理器与传感器模块对接。
1.1可中断调试器单元
该板载有可中断调试器,已预装用于调试的许可固件,并通过 UART 引脚与主雷达 MCU 通信。
调试器支持两引脚串行线调试 (SWD) 以及 UART 通信。两者均需安装SEGGER J-Link 驱动器。
1.2射频单元
该射频单元由以下几部分组成:
Sense2GoL 平台的 XMC1302 32位 ARM® Cortex™-M0 MCU 可用于执行雷达的信号处理。
它负责与雷达模块上所有子系统的通信和采集数据,进行完整的雷达信号处理(包括采样和 FFT),并将结果通过其 UART 传输至外部设备。
Sense2GoL 模块上 XMC1302 的一些引脚连接至 PCB 顶部的外部 LED,可用于状态指示(LED1 - 橙色,LED2 - 红色,LED3 - 蓝色)。
基带部分及其输出端 IFI & IFQ 与 XMC1302 的 ADC 输入端相连。XMC1302 MCU 对收发器芯片组的两个 IF 通道进行采样,并通过 USB 接口与连接的计算机进行通信。采集到的数据可在时域和频域、板上或板外进行显示或分析。
收发器和接收器的两个 4 x 1 天线阵列则位于射频单元的背面。
配备1 个 PMOS 开关并在相应的 XMC1302 引脚上切换,BGT24LTR11 可以占空比模式运行,进而降低功耗。
更多信息请参见 Sense2GoL 产品页上的 “Sense2GoL BGT24LTR11应用说明”。
- 简化框图
- 外部控制用引脚接头
Sense2GoL 模块在射频单元板边已预留引脚用于连接 9 引脚接头。
该引脚接头大为增强了模块功能,从而可探测传感器模块的模拟输出,亦可检测提供给 IC 的各种其他信号。
原则上,雷达 IC 上的数个可连引脚和通过外部引脚接头提供的 IF 信号让模块得以连接外部信号处理器。
更多信息请参见 Sense2GoL 产品页上的 “Sense2GoL 应用说明 BGT24LTR11”。