低压驱动可扩展电源演示板平台

英飞凌的低压驱动可扩展电源演示板为快速设计叉车和轻型电动汽车 (LEV) 原型提供了一个模块化平台。模块化演示平台支持多相拓扑和可变半桥并联。三相设置与 XMC™ 驱动卡相结合,可利用有传感器或无传感器的控制驱动方案驱动各种额定功率的感应电机或永磁同步电机。

该平台展示了英飞凌功率 MOSFET 系列OptiMOS(D2PAK、D2PAK 7 引脚和 TO-Leadless 封装)的并行化性能和热性能。提供多种电压等级。

演示板旨在与英飞凌的 XMC 演示板驱动卡 XMC4400 连接,以提供系统控制。随附板(电源板、主母板、母板、子板和电容器板)为全面的定制电源系统解决方案提供功能和互连。

该平台由若干个不同的电路板(模块)组成,用于设计功能性电源组件。按照其在设置中的作用(或功能),这些模块可分为 4 类:电源板、母板和主母板、子板以及电容器板。

英飞凌还提供一个支持软件包。有关如何安装的其他信息,请参阅用户手册

功能和益处总结

  • IMS PCB,用于增强冷却
  • 带 GUI 的基础软件
  • 用于测试台设置的测试点
  • 可扩展性和多功能性
  • 通过构建块快速设计原型
  • 快速构建的定制解决方案

了解更多