2010广州国际照明展  — 英飞凌科技
 英飞凌,高效节能的明智之选!
 
感谢各位莅临英飞凌展台,体验了我们半导体解决方案在高效、节能方面的优势。

在英飞凌,我们拥有全球性的专家、最新的技术和应用解决方案以及高性能的产品,可以帮助您获得所需的速度和精度,赢得产品设计的重要竞争优势。

我们展示了英飞凌全新的高效节能半导体解决方案和技术:
 
  高效率可调光LED 球泡灯方案   基于高效率40W LED路灯方案   120W 高效率LED路灯方案
 电容式感应按键应用     基于MCU的 LED RGB 参考设计  基于MCU的 LED 路灯参考设计
  采用开关模式ILD4035 LED驱动芯片的洗墙灯         BCR320xU/ BCR42xU LED驱动

         BCR401W/ BCR402W LED        驱动器

        
  开关模式ILD4035 驱动芯片    

 

 

不要担心错过了英飞凌在2010广州国际照明展上精彩的产品演示,在这里您可以获得更多更详尽的产品信息和技术支持!

 

欲查询英飞凌高效节能整体解决方案,请点击此处下载相关资料

 

欲了解英飞凌更多高效节能的解决方案,请点击此处下载最新的产品手册

 

如有任何疑问,请点击此处联系我们