EiceDRIVER™ 1ED Compact

1200 V电气隔离紧凑型门极驱动

EiceDRIVER™ 1ED Compact紧凑型门极驱动系列

1200 V电气隔离紧凑型门极驱动

英飞凌推出全新EiceDRIVER™ 1EDC Compact宽体封装系列。该系列通过UL 1577认证,在绝缘测试中,达到一分钟 VISO= 2500 V(rms)。
英飞凌还提供具有功能隔离的1EDI紧凑型系列产品。提供3.8 mm的DSO-8窄体封装,及7.6 mm爬电距离的DSO-8宽体封装, 进而改善散热性能并优化引脚排列。
英飞凌的隔离型EiceDRIVER™ 1ED compact系列,基于无铁芯变压器技术(CT),其共模瞬变抗扰度(CMTI)高于100 kV/μs。拥有独立的灌电流和拉电流输出引脚,可以实现高达10 A的输出电流。该系列能够完美的驱动超结MOSFET(例如CoolMOS™),IGBT,碳化硅MOSFET(例如CoolSiC™ ),IGBT模块,应该用于太阳能光伏逆变器 (PV),充电桩,工业电机驱动,焊接,通信和服务器电源。

门极驱动芯片

--3.8 mm窄体封装,及7.6 mm宽体封装