Functional Safety

可靠的电子产品基于功能安全

自动驾驶和网联化等大趋势正在推动汽车行业的转型,所有这些都增加了对安全电子系统的需求。这些系统需要高度集成和安全的半导体。当今安全自动驾驶系统参考的标准是ISO26262,该标准已在英飞凌汽车产品中得到实施,并在英飞凌的开发流程和所有产品支持中得到完善。

英飞凌一直积极关注汽车行业的发展趋势。我们为所有与安全相关的汽车系统提供零部件、芯片以及系统知识。我们广泛的产品组合包括传感器、计算和驱动芯片,辅助电源芯片和通信芯片。为了在系统集成商层面实现简单的集成和最小的工作量,英飞凌提供所有必要的支持信息和文档,以及我们的专家团队支持。所有英飞凌汽车安全产品均符合ISO26262系列标准。

功能安全是英飞凌专有开发过程的一部分。所有符合ASIL分类安全要求的产品都要经过适当的内部审核、评估和确认。因此,我们确保这些组件满足“ISO26262-符合”和“ISO26262-就绪”分类的要求-这两者都可以通过我们的PRO-SIL™商标识别。关于ISO26262-符合, PRO-SIL™表明指定的产品安全要求得到满足,并符合ISO26262系列标准。关于ISO26262-就绪, PRO-SIL™表明集成商获得必要的信息,根据ISO26262条款8-13将非ISO26262开发的部分集成到其安全系统中。

所有ISO 26262-符合和ISO 26262-就绪的零部件都是根据英飞凌完善的汽车质量流程生产的,从而获得最高的产品可靠性。英飞凌以对质量的热情,通过采取整套功能安全的方法,提供可靠的电子产品,支持当今的安全相关系统和未来的失效运行系统,这对高度自动驾驶和无人驾驶至关重要。

一想到汽车级可靠性,就想到英飞凌

因此,如果您希望拥有一位值得信赖的合作伙伴,为您可靠的系统提供所有相关要素——汽车级质量、功能安全、信息安全、创新产品、对系统的理解、卓越的制造——那您就需要英飞凌和英飞凌汽车级可靠性。

作为汽车行业的首选合作伙伴,我们通过可靠的电子产品使系统成为信任的基础,来塑造汽车的未来,使汽车变得环保、安全和智能。

凭借强大的功能安全经验,我们为集成的安全功能的添砖加瓦

FUSA