电视

CoolMOS™CE为电视SMPS应用提供广泛的产品选择,并且为世界领先的电视制造商所选用,正是由于它们的高质量、可靠性和易用性。连同英飞凌的XDP™数字电源、OptiMOS™EiceDRIVER™和其他元器件,正如广泛的参考设计所显示的,我们提供系统解决方案。我们开发了主要用于电视应用的采用TO-220 FullPAK宽角距封装的600V CoolMOS™CE产品系列,进一步显示了我们对于电视应用的重视。

用于电视应用的500V600V和650V CoolMOS™CE的价值定位:
对于电视应用中的AC-DC电源,CoolMOS™CE器件具有500V、600V和650V的不同电压等级选择,以便在PFC和LLC级使用。CoolMOS™CE器件以不同的封装提供,例如TO-220 FullPAK、TO-220 FullPAK宽角距、DPAK和SOT-223。客户可以将不同的封装形式用于电源的不同地方,从而方便PCB布局设计和制造。例如,TO-220 FullPAK可以用在PFC中,DPAK或SOT-223可以用在LLC中,使得布局更简单,并且有效地满足散热和EMI要求。当使用优化的栅极驱动技术来驱动时,CoolMOS™CE器件表现出低的温升并提供高效率的性能。这些器件非常稳健,能够在故障条件下承受较高的应力。此高可靠性特点使得它们适合在具有不稳定市电环境中运行。例如,在输入线路瞬态或负载故障条件下,PFC MOSFET承受的应力可能很高。CoolMOS™CE器件可安全承载峰值电流,直到PWM控制器响应瞬变状态。

英飞凌采用IPD60R400CE和IPD60R1K5CE的120W 电视SMPS设计

英飞凌提供120W电视SMPS参考设计,该设计结合了XDP™数字电源和CoolMOS™CE的优势,提供一流的性能,其中IDP2302用于控制系统,IPD60R400CEIPD60R1K5CE分别用在PFC和LLC级中。这是一种超薄设计且为客户优化了成本。

推荐用于电视的500V CoolMOS™ CE产品系列

点击产品类型可以了解更多内容、下载数据表和订单

RDS(on)[mΩ] TO-220 FullPAK TO-252 (DPAK)
190 IPA50R190CE  
280 IPA50R280CE IPD50R280CE
800 IPA50R800CE IPD50R800CE
380 IPA50R380CE IPD50R380CE
500 IPA50R500CE IPD50R500CE
650 IPA50R650CE IPD50R650CE
950 IPA50R950CE IPD50R950CE
1400   IPD50R1K4CE

 

推荐用于电视的600V CoolMOS™ CE产品系列

点击产品类型可以了解更多内容、下载数据表和订单

RDS(on)[mΩ] TO-220 FullPAK TO-252 (DPAK) TO-220 FullPAK Wide Creepage
190     IPAW60R190CE
280     IPAW60R280CE
800 IPA60R800CE IPD60R800CE  
400/380 IPA60R400CE IPD60R400CE IPAW60R380CE
460 IPA60R460CE IPD60R460CE  
650/600 IPA60R650CE IPD60R650CE IPAW60R600CE
1000 IPA60R1K0CE IPD60R1K0CE  
1500 IPA60R1K5CE IPD60R1K5CE  

 

推荐用于电视的650V CoolMOS™ CE产品系列

点击产品类型可以了解更多内容、下载数据表和订单

RDS(on)[mΩ] TO-220 FullPAK TO-252 (DPAK)
400 IPA65R400CE IPD65R400CE
650 IPA65R650CE IPD65R650CE
1000 IPA65R1K0CE IPD65R1K0CE
1500 IPA65R1K5CE IPD65R1K5CE

 

用于电视的封装选择

DPAK (TO-252)

DPAK解决方案非常适合于半薄和超薄适配器解决方案,因为它的高度远低于允许高度,并且它位于PCB板的另一侧,因此可以节省空间和提升功率密度,但是需要更好的热管理

下载系列概述

采用DPAK封装的500V/600V/650V/700V/800V CoolMOS™ CE

 

TO-220 FullPAK

TO-220 FullPAK宽角距封装

TO-220 FullPAK宽角距将角距从标准TO-220封装的 2.54mm增加到了4.25mm。完全满足EN60664-1标准的要求,该标准要求开放式电源至少3.6mm,这类电源经常出现在LED电视、PC电源或工业电源中

下载系列概述

采用TO-220 FullPAK宽爬电距离封装的600V CoolMOS™ CE