适合消费电子应用的高压MOSFETs

CoolMOS™CE是英飞凌推出的针对消费电子和照明应用的产品系列。该产品系列在效率和热特性上都优于标准 MOSFET,并专门针对易用性和成本竞争力进行了优化,同时拥有一流的性能和英飞凌的质量和供应保障。受英飞凌多源 计划(multi-source program)支持的CoolMOS™CE旨在通过完整的FAE(现场应用工程师)支持、快速备货和快速报价 响应,支持客户在各种消费电子市场领域(参见下面的选择树)获得成功。

CoolMOS™ CE客户优势

产能——我们拥有世界最大的功率器件产能,有两个工厂为300mm生产、两个工厂为200mm生产和四个后道封测厂。

交货时间和交货性能——CoolMOS™ CE产品的交货时间通常快于4-6周。我们提供最高级别的供应安全,并能够在承诺的交货日期前完成超过96%的订单。 了解更多

质量——我们的现场故障率低至0.1PPM了解更多

CoolMOS™ CE选型树