封装

IPAK Short Lead (TO-251) and DPAK (TO-252)

用于当今充电器中的标准封装,具有优秀的可靠性,在行业中广泛应用

下载系列概述

500V/600V/650V/700V/800V CoolMOS™ CE in IPAK Short Lead and DPAK

I2PAK (TO-262)

较大型封装,对于超过20W的充电器应用,比IPAK短脚拥有更好的散热性能。这种封装成本较高,然而散热性能更好

下载系列概述

采用I2PAK封装的700V CoolMOS™ CE

IPAK短脚,含隔离支座 (TO-251)

适用于充电器应用的创新封装,在封装与PCB之间提供定义的基准距

下载系列概述

含ISO支座,采用IPAK短引线脚封装的700V CoolMOS™ CE

TO-220 FullPAK宽角距封装

TO-220 FullPAK宽角距将角距从标准TO-220封装的 2.54mm增加到了4.25mm。完全满足EN60664-1标准的要求,该标准要求开放式电源至少3.6mm,这类电源经常出现在LED电视、PC电源或工业电源中

下载系列概述

采用TO-220 FullPAK宽爬电距离封装的600V CoolMOS™ CE

 

TO-220 FullPAK Narrow Lead

用于半薄适配器解决方案的封装,其高度比标准适配器小。TO-220 FullPAK窄管脚封装的支柱经过修改,支座的高度从大约3.3mm降至大约1.8mm,因此引线可以完全插入PCB中,不用担心任何成品问题。因此,在降低MOSFET高度的同时,保持了爬电距离

下载系列概述

采用TO-220 FullPAK窄脚引线封装的500V/600V/650V CoolMOS™ CE

SOT-223

对成本进行了高度优化的表面贴片装封装,尺寸小。SOT-223的散热性能比DPAK稍差,然而,稍稍增大封装周围的覆铜区(~15mm²)以便在PCB上散热,即可弥补这点不足(请参阅第14页,照明应用)

下载系列概述

采用SOT-223封装的500V/600V/650V/700V CoolMOS™ CE

DPAK (TO-252)

DPAK解决方案非常适合于半薄和超薄适配器解决方案,因为它的高度远低于允许高度,并且它位于PCB板的另一侧,因此可以节省空间和提升功率密度,但是需要更好的热管理

下载系列概述

采用DPAK封装的500V/600V/650V/700V/800V CoolMOS™ CE

 

ThinPAK 5x6

非常扁平的封装(高0.8mm)针对超薄充电器解决方案的封装。许多客户应用底部散热,但是通过顶部散热也是有可能的

下载系列概述

采用ThinPAK 5x6封装的CoolMOS™