智能手机和平板电脑充电器

智能手机和平板电脑以及其他移动应用的充电器需要越来越高的输出功率,于此同时要求外形尺寸不变或更小,从而导致功率密度越来越高以及对于热管理、EMI和整体系统成本的严格要求。例如,许多OEM要求开放式外壳的设备温度低于90°C, 封闭式外壳的温度低于50°C。

对于此应用,英飞凌推荐700V的CoolMOS™CE超级结MOSFET,领先的充电器OEM和设计公司在他们的充电器应用 中都使用此系列产品。与平面型MOSFET相比,700V CoolMOS™CE具有更低的开关损耗,因此效率更高,同时满足EMI 标准和振荡要求。英飞凌开发了许多参考设计,来帮助客户简化充电器设计,因此能够加快上市时间(参见本节结束时 的参考设计选型表)。

700V CoolMOS™CE的价值定位:

  • 高效,满足效率应用要求
  • 在散热方面保留足够的安全余量,适用于10W-25W充电器
  • 良好的EMI性能–满足EMI EN55022B标准而无需进行额外的设计工作
  • 具备良好的可控性(通过栅极电阻)易于使用
  • 标称700V的大击穿电压(以及额外的保护带典型值),在电压尖峰时保证安全

英飞凌CoolMOS™CE比平面型MOSFET提供更高的效率和更好的散热性能:在15 W QC 2.0充电器中用英飞凌2.0Ω CoolMOS™CE替换1.6Ω平面型MOSFET时,我们测量到效率提高了≥0.2%。同时,MOSFET温度降低了7°C,显示出了 在充电器应用中使用CoolMOS™CE的明显优势。

CoolMOS™CE同样适用于24 W快速充电器,可提供出色的效率,例如采用IPS70R950CE。除了效率,它还满足其他规格 需求。通过英飞凌的样品中心可以订购该电路板。

此图显示CoolMOS™CE在10W和15W充电器应用中的EMI性能。CoolMOS™CE能够满足EMI要求,从而提供设 计导入灵活性。

推荐用于充电器应用的700V CoolMOS™ CE产品系列

点击产品类型可以了解更多内容、下载数据表和订单

RDS(on)[mΩ] TO-262 (I2PAK) TO-251 (IPAK SL) TO-251 (IPAK ISO Standoff) TO-252 (DPAK) ThinPAK 5x6 SOT-223 TO-220 FP Wide Creepage
600   IPS70R600CE IPSA70R600CE IPD70R600CE     IPAW70R600CE
950/1000 IPI70R950CE IPS70R950CE IPSA70R950CE IPD70R950CE   IPN70R1K0CE IPAW70R950CE
1400/1500   IPS70R1K4CE IPSA70R1K4CE IPD70R1K4CE   IPN70R1K5CE  
2000/2100   IPS70R2K0CE IPSA70R2K0CE IPD70R2K0CE IPL70R2K1CES IPN70R2K1CE  
 
 

充电器的封装选择

I2PAK (TO-262)

较大型封装,对于超过20W的充电器应用,比IPAK短脚拥有更好的散热性能。这种封装成本较高,然而散热性能更好

下载系列概述

采用I2PAK封装的700V CoolMOS™ CE

IPAK Short Lead (TO-251) and DPAK (TO-252)

用于当今充电器中的标准封装,具有优秀的可靠性,在行业中广泛应用

下载系列概述

500V/600V/650V/700V/800V CoolMOS™ CE in IPAK Short Lead and DPAK

IPAK短脚,含隔离支座 (TO-251)

适用于充电器应用的创新封装,在封装与PCB之间提供定义的基准距

下载系列概述

含ISO支座,采用IPAK短引线脚封装的700V CoolMOS™ CE

ThinPAK 5x6

非常扁平的封装(高0.8mm)针对超薄充电器解决方案的封装。许多客户应用底部散热,但是通过顶部散热也是有可能的

下载系列概述

采用ThinPAK 5x6封装的CoolMOS™

SOT-223

对成本进行了高度优化的表面贴片装封装,尺寸小。SOT-223的散热性能比DPAK稍差,然而,稍稍增大封装周围的覆铜区(~15mm²)以便在PCB上散热,即可弥补这点不足(请参阅第14页,照明应用)

下载系列概述

采用SOT-223封装的500V/600V/650V/700V CoolMOS™ CE

TO-220 FullPAK宽角距封装

TO-220 FullPAK宽角距将角距从标准TO-220封装的 2.54mm增加到了4.25mm。完全满足EN60664-1标准的要求,该标准要求开放式电源至少3.6mm,这类电源经常出现在LED电视、PC电源或工业电源中

下载系列概述

采用TO-220 FullPAK宽爬电距离封装的600V CoolMOS™ CE