作为一年一度的行业盛会,本次大会的主题是“创行天下,芯动未来”。这预示着:创新,引领汽车电子发展的方向;而英飞凌,正孜孜不倦的努力,不断为未来汽车行业发展助力。在本次大会上,我们就将围绕着这一主题,开展一系列丰富多彩的互动讨论、展现各式各样的行业干货。

 

在汽车的发展进程中,70%的创新来源于汽车电子,而半导体技术的应用几乎占据了汽车电子约80%的技术创新,可以说半导体是真正驱动整个汽车电子创新的原动力。在未来智能汽车浪潮中,英飞凌凭借着芯片研发技术和高可靠性芯片的生产能力,依然掌握着未来整个智能汽车系统的核心。从汽车动力总成、汽车安全到车身舒适,以及智能系统的应用,英飞凌的身影几乎无处不在。

行业大咖齐聚一堂,掀起技术头脑风暴 

邀请中国汽车工业协会、中国电动汽车百人会、上汽、长安汽车、蔚来汽车、华为、华域汽车、联合汽车电子、大郡、保隆、航天机电、清华大学、同济大学、北京航空航天大学、航天机电、成都电子科技大学、TTTech、普华基础软件、铁将军、易力达、莱茵技术(上海)有限公司、乾坤科技、雅析安全系统、是德科技、TÜV南德意志大中华集团、劳特巴赫等以及英飞凌的全球技术专家都将聚首IADC2016,针对汽车行业的创新、汽车下一代网络架构、自动驾驶、功能安全与AUTOSAR、ADAS、传感器技术等话题进行演讲和讨论。

 

英飞凌擂台赛智慧迸发,看参赛队伍如何定义未来汽车架构

 

同期举办的英飞凌擂台赛,是电动汽车百人会(EV100)举办的“ 中国创新创业大赛之国际新能源及智能汽车大赛”的环节之一,借助百人会平台,将有众多创业公司和创新项目在现场角逐,并最终晋级2017年1月在北京钓鱼台国宾馆举办的决赛。

 

全天Demo展示,看最前沿科技如何引爆现场

 

英飞凌及合作伙伴全天Demo展示,为你呈现最新最前沿的汽车电子技术,看创新如何改变世界。

 

看时尚风潮闪耀现场,更有新潮互动体验

 

会议议程

  • 0800-0900    注册签到 & Demo 展示
  • 0900-0905    开场秀
  • 0905-0915    开幕致辞:英飞凌汽车电子生态圈——携手共进、驱动未来(徐辉,英飞凌大中华区副总裁、汽车电子业务负责人
  • 0915-0925    开幕致辞:更本土化的英飞凌,更好地服务大中华区客户(苏华,博士,英飞凌科技(中国)有限公司大中华区总裁、中国区执行董事)
  • 0925-0955    主题演讲:我国汽车产业的最新政策和趋势(吴志新,中国汽车技术研究中心副主任)
  • 0955-1025    主题演讲:打造愉悦的生活方式(郑显聪,蔚来汽车联合创始人兼执行副总裁、蔚来驱动科技总裁)
  • 1025-1105    头脑风暴:未来的汽车架构和商业模式探讨
                        (主持人:徐辉,英飞凌大中华区副总裁、汽车电子业务负责人
                              嘉宾:荣辉,北汽集团新技术研究院副院长;
                                       杨景,中国国家特聘专家,原中国移动研究院首席科学家;
                                       刘奋,上汽集团前瞻技术研究部智能驾驶项目总工程师)
  • 1105-1120   互动游戏及生态圈新品亮相
  • 1120-1130   中国创新创业大赛之国际新能源及智能汽车大赛——汽车创业者的孵化器(周禹萱,中国电动汽车百人会(EV100)双创中心主任)
  • 1130-1145   AUTOSAR、信息安全、功能安全:汽车电子发展的新趋势(吴志红,同济大学中德学院常务副院长、教授、博士生导师,英飞凌嵌入式系统基金教席主任,同济大学-英飞凌联合实验室主任)
  • 1145-1200   电动汽车的标准规划和电控系统技术发展趋势(郭斌, 北京博洋普华科技有限公司副总经理)
  • 1200-1210   有奖互动
  • 1210-1315   自助午餐
  • 13:15--13:20    开场致辞(王龙飞,英飞凌大中华区汽车电子事业部市场经理)
  • 13:20--13:50    长安汽车的自动驾驶之路(梁锋华,长安汽车电装中心智能化技术所所长)
  • 13:50--14:20    24GHz毫米波雷达开发与运用及新兴服务模式(呈镐科技股份有限公司,孙荣聪,董事长;叶仁宗,技术长)
  • 14:20--14:40    如何让车联网更安全(潘晓哲,英飞凌大中华区智能卡与安全事业部平台安全产品线市场总监)
  • 14:40--15:00    应用于先进驾驶辅助系统之小型化、高效率电源解决方案(乾坤科技股份有限公司,黎耀威,研发分部经理;谢蓝青,研发部经理)
  • 15:00--15:20    汽车雷达测试测量挑战及解决方案(王创业,是德科技有限公司高级应用工程师)
  • 15:20--15:30    茶歇
  • 15:30--17:30    77GHz雷达系统简介(郭剑鹰,华域汽车研发总监)

                                    24GHz雷达案例分享(黄李波,同济大学24GHz雷达系统专家)

                                    ADAS的功能安全(陈林, TÜV莱茵集团功能安全认证大中华区)

                                    面向驾驶辅助以及无人驾驶的平台方案介绍(刘继锋,TTTech中国区销售经理) 

                                    专家答疑环节(80分钟)  

  • 13:15--13:20   开场致辞(张立红,英飞凌大中华区汽车电子事业部市场经理)
  • 13:20--13:50   车辆电动助力转向系统(EPS)功能安全可控性研究(尚世亮,泛亚汽车技术中心,底盘和动力总成集成部,高级系统安全工程师)
  • 13:50--14:20   带功能安全的电子助力转向系统架构案例分享(高明,株洲易力达机电有限公司,EPS研究院院长)
  • 14:20--15:20   基于AUTOSAR的逆变器案例分享(联合演讲,朱元,同济大学副教授;黄洪剑,大郡研发副总)
  • 15:20--15:30   茶歇
  • 15:30--16:00   技术安全理念下的单片机应用案例分享(林誉森,雅析安全系统执行董事、高级安全专家)
  • 16:00--16:40   普华AUTOSAR基础软件平台(张晓先,普华基础软件汽车电子事业部副总经理)
  • 16:40--17:10   基于ISO26262的功能安全开发和认证要求(董浩,博士,TÜV南德大中华区汽车电子与安全部-部门经理)
  • 13:15--13:20   开场致辞(刘山,英飞凌大中华区汽车电子事业部市场经理)
  • 13:20--14:50   传感器最新技术趋势分享及其在逆变器中的应用案例(英飞凌大中华区汽车电子事业部何喜富,高级工程师;何耀华,主任工程师)
  • 14:50--15:30   扭矩传感器的专利分享和设计应用(联合演讲:周丽,航天机电汽车机电分公司研发经理;钟洪声,成都电子科技大学教授)
  • 15:30--15:40   茶歇
  • 15:40--16:10   英飞凌传感器产品概览及新亮点(刘山,英飞凌大中华区汽车电子事业部市场经理)
  • 16:10--16:40   案例分享:传感器驱动动力总成应用(程捷,联合汽车电子有限公司研发部门高级经理)
  • 16:40--17:10   案例分享:基于英飞凌传感器的胎压监测系统应用(李威,上海保隆汽车电子总经理)
  • 17:10--17:40   后装市场中基于传感器的胎压监测系统(韦科,铁将军研发总监)
  • 13:30--13:50   选手及评委签到和入场
  • 13:50--13:55   开场表演
  • 13:55--14:00   主持人开场
  • 14:00--14:10   嘉宾致辞(周禹萱,中国电动汽车百人会(EV100)双创中心主任)
  • 14:10--14:20   介绍评委、参赛队伍和比赛规则流程
    8支队伍分别陈述方案(每队10分钟),回答评委问题(每队8分钟),评委打分(每队2分钟)
  • 14:25--15:25   队伍1 - 驾车卫士ADAS
  • 14:45--15:05   队伍2 - 新能源车辆电力控制系统(EVPCS)项目
  • 15:05--15:25   队伍3 - 基于共振磁耦合的高效智能电动汽车无线UL充电桩
  • 15:25--15:40   茶歇
  • 15:40--16:00   队伍4 - 智能汽车底盘电子集成控制系统
  • 16:00--16:20   队伍5 - 智能电机控制器设计平台
  • 16:20--16:40   队伍6 - 二维扫描汽车毫米波雷达系统
  • 16:40--17:00   队伍7 - 自发电车轮
  • 17:00--17:20   队伍8 - Idrive无人快递小车
  • 17:20--17:30   获胜队伍颁奖环节——进入全球挑战赛30强