汽车电子开发者大会是英飞凌汽车电子生态圈线下平台的主要组成一部分,致力于推动本土设计产业化而创立的汽车电子领域系统方案层级的B-2-B交流平台,旨在为主机厂、零部件厂商、第三方的科研机构、芯片供应商、开发工具厂商和检测认证机构等等产业链各个环节之间建立一座沟通桥梁,推进系统方案层级的合作,多方共赢。

技术论坛

英飞凌亚太区汽车电子的工程师们将集体出席,在6个不同的分论坛上为大家带来包括动力总成、车身、安全、新能源这四大应用领域的技术分享。数家业内工具厂商和检测认证机构也呈现相关议题讨论。

系统方案自由洽谈

进行系统方案层级的交流

现场答疑

英飞凌的工程师们将轮番上阵,为到场的嘉宾们解答技术疑难

现场展示

展出英飞凌汽车电子最新的解决方案,独立科研机构和第三方工具厂商也演示他们的相关方案

会议议程

09:00-10:15     开幕演讲&颁奖礼(产业化成就奖)

10:15-10:30     茶歇

 

分会场1:

10:30-12:30     胎压监测解决方案TPMS(上)(英飞凌 尤仁义)

12:30-13:30     午餐

13:30-15:30     胎压监测解决方案TPMS(下)(英飞凌 尤仁义)

15:30-15:45     茶歇

15:45-17:30     磁场及压力传感器(英飞凌 何喜富)

 

分会场2:

10:30-12:30        汽车灯光控制(LED & 前灯随动系统)(英飞凌 周志扬)

12:30-13:30        午餐

13:30-15:30        48V电机控制(英飞凌 何耀华)

15:30-15:45        茶歇

15:45-17:30        发动机附件控制电子化(燃油泵及热管理)(英飞凌 杨麟祥)

 

 分会场3:

10:30-12:30     Embedded power &汽车电动车窗控制方案(英飞凌 黄勇中/汤学武)

12:30-13:30     午餐

13:30-15:30     汽车车身控制器平台(英飞凌 周志扬)

15:30-15:45     茶歇

15:45-17:30     电机控制系统(英飞凌 钱伟喆)

 

分会场4:

10:30-12:00     汽车无线通讯芯片布版和测试技巧(英飞凌 吴奕盛)

12:00-12:30     汽车测试提供商Tektronix

12:30-13:30     午餐

13:30-15:30     应用于先进驾驶辅助系统的摄像头系统(英飞凌 阮俊杰)

15:30-15:45     茶歇

15:45-17:30     主逆变器IGBT系列模块应用(英飞凌 何耀华)

 

分会场5:

10:30-12:00     汽车配电系统(英飞凌 苏谢祖)

12:00-12:30     第三方工具商Lauterbach

12:30-13:30     午餐

13:30-15:15     基于Aurix的电子助力转向系统(英飞凌 魏国清)

15:15-15:30     第三方工具商Altium Tasking

15:30-15:45     茶歇

15:45-17:30     满足ASIL的AURIX32位微处理器(上)(英飞凌 陈汉顺/李雪莹)

 

分会场6:

10:30-12:00     车身领域发展趋势(英飞凌 吴开风)

12:00-12:30     第三方工具商Flash Technology

12:30-13:30     午餐

13:30-15:15     带有局部网络唤醒功能的系统基础芯片(英飞凌 汤学武)

15:15-15:30     第三方检测认证机构TUV Rheinland

15:30-15:45     茶歇

15:45-17:30     基于ISO26262的电子助动转向系统(上)(英飞凌 苏谢祖/李雪莹/冯国元)

 

分会场7:

10:30-17:30     技术问题答疑

 

17:30-18:30    晚餐、抽奖&颁奖礼(合作伙伴推荐奖)

分会场1:

08:30-12:00    32位微处理器答疑(英飞凌 陈汉顺/李雪莹)

 

分会场2:

08:30-12:00    车用传感器及TPMS胎压监测应用答疑(英飞凌 尤仁义/何喜富)

 

分会场3:

08:30-10:30     汽油发动机管理系统(英飞凌 杨麟祥)

10:30-10:45     茶歇

10:45-12:00     IGBT模块答疑(英飞凌 何耀华)

 

分会场4:

08:30-10:30     新Easy Module在DC/DC直流转换器中的应用(英飞凌 何耀华)

10:30-10:45     茶歇

10:45-12:00     车身功率器件答疑(英飞凌 周志扬)

 

分会场5:

08:30-10:30     满足ASIL的AURIX32位微处理器(下)(英飞凌 陈汉顺/李雪莹)

10:30-10:45     茶歇

10:45-12:00     动力总成应用功率器件答疑(茶歇 杨麟祥)

 

分会场6:

08:30-10:30     基于ISO26262的电子助动转向系统(下)(英飞凌 苏谢祖/李雪莹/冯国元)

10:30-10:45     茶歇

10:45-12:00     汽车安全应用功率器件答疑(英飞凌 苏谢祖)

 

12:00-13:00    午餐