首届英飞凌汽车电子开发者大会(IADC)在天津举办。会议旨在推广汽车电子生态圈,为产业化合作伙伴和独立科研机构建立方案沟通平台。 开幕仪式上,近600人的大会场座无虚席,英飞凌中国汽车电子负责人 徐辉女士,中国汽车技术研究中心 赵航主任, 汽车安全与节能国家重点实验室副主任 & 清华大学汽车技术研究院院长 宋健 教授以及中国汽车电子基础软件自主研发与产业化联盟副秘书长 & 普华基础软件股份有限公司汽车电子事业部副总经理 张晓先 先生上台发表了主题演讲。随后一天半的圆桌会议,及四场汽车电子分论坛为大家介绍了英飞凌与合作伙伴的汽车电子方案。 

会议议程

主会场

09:00-09:45    英飞凌及业界精英演讲

09:45-11:15    英飞凌汽车电子生态圈理念推广&互动游戏

11:15-11:30    茶歇

11:30-18:00    圆桌会议:找合作伙伴,Demo板展示

 

分会场1:

11:30-12:00    主逆变器

12:00-13:00    午餐

13:30-14:00    电池管理系统&整车控制器

13:40-14:10    新能源汽车控制系统开发(产业化合作伙伴)

14:10-14:30    电池管理系统及其发展趋势概述(产业化合作伙伴)

14:30-15:00    茶歇

15:00-15:30    辅助驱动

15:30-16:00    基于Tricore平台的电机控制器的研发(产业化合作伙伴)

16:00-16:30    茶歇

16:30-17:00    DC/DC转换

17:00-17:10    车载充电器

17:10-17:30    紧凑型超高效率车载充电器解决方案(产业化合作伙伴)

 

分会场2:

11:30-12:00    电子助动转向系统

12:00-13:00    午餐

13:30-14:00    胎压检测系统

14:00-14:30    TPMS市场前景及设计方案(产业化合作伙伴)

14:30-15:00    茶歇

15:00-15:30    安全传感器

15:30-16:00    无人车与汽车主动安全技术(产业化合作伙伴)

16:00-16:30    茶歇

16:30-17:00    电子驻车制动系统

17:00-17:30    刹车防抱死系统

 

分会场3:

11:30-12:00    分立式车前灯模块

12:00-13:00    午餐

13:30-14:00    车载空调系统

14:00-14:30    基于平台化技术的Bootloader软件开发(产业化合作伙伴)

14:30-15:00    茶歇

15:00-15:30    E-Power马达驱动解决方案

15:30-16:30    茶歇

16:30-17:00    RKE发射及接收方案

17:00-17:30    英飞凌直流电机驱动芯片

 

分会场4:

11:30-12:00    汽油发动机管理系统

12:00-13:00    午餐

13:30-13:40    柴油发动机电控单元及尾气处理

13:40-14:10    AERI(柴油机)后处理专用控制器产品开发与标定(产业化合作伙伴)

14:10-14:30    高压共轨柴油机电控单元(ECU)开发(产业化合作伙伴)

14:30-15:00    茶歇

15:00-15:30    自动变速箱

15:30-16:00    发动机及新能源汽车电控系统(产业化合作伙伴)

16:00-16:30    茶歇

16:30-17:00    灵活燃料发动机和小型发动机电控单元

17:00-17:30    发动机附件控制电子化(燃油泵及热管理)

 

18:00-end        欢迎晚宴及颁奖礼

主会场:

09:00-16:00    圆桌会议:找合作伙伴,Demo板展示

 

分会场1:

09:00-10:45    12V/24V电机驱动套件

10:45-11:00    茶歇

11:00-12:00    电机驱动动手实验

12:00-13:00    午餐

13:00-14:00    电机驱动动手实验

14:00-14:30    茶歇

14:30-16:00    电机驱动动手实验

 

分会场2:

09:00-10:45    IGBT应用技术

10:45-11:00    茶歇

11:00-12:00    IGBT应用技术

12:00~13:00    午餐

13:00-14:00    RF接收芯片

14:00-14:30    茶歇

14:30-16:00    Flashtech:支持XC800/2000 和 TriCore的通用型全集成仿真调试与代码性能测试工具(Isystem)

 

分会场3:

09:00-10:45    TPMS

10:45-11:00    茶歇

11:00-12:00    AUTOSAR

12:00-13:00    午餐

13:00-14:00    48V中混系统

14:00-14:30    茶歇

14:30-16:00    Lauterbach调试及跟踪解决方案

 

分会场4: 

09:00-10:45    用于变速箱电控单元的龙芯片

10:45-11:00    茶歇

11:00-12:00    MSK2硬件及软件

12:00-13:00    午餐

13:00-14:00    Flashtech:英飞凌汽车电子产品研发与测试一站式工具解决方案

14:00-14:30    茶歇

14:30-16:00    Siener:HighTec和PLS的Tricore嵌入式开发工具平台介绍--GNU+UDE/UAD2