焊接应用

为您的焊接逆变器而专业打造的Advantage系列模块

 

近年来,中国的逆变焊机技术已日趋成熟,逆变焊机本身的技术和性能在不断提高且

得到各行业用户的认可,并逐渐进入国际市场。 作为功率半导体市场领军者, 英飞凌凭借丰富的经验和创新实力,重视中国本土客户的需求,全新推出针对于逆变焊机应用的34毫米IGBT功率模块 Advantage 系列, 该系列产品包括1200V 50A, 75A, 100A, 具有高性价比,其品质和可靠性达到英飞凌一贯高标准。

众所周知,电焊机在工业应用领域非常广泛,如焊接机器人,机械制造,造船 ,石油化工,电力建设,建筑业等,随着对焊机的利用率的提高,这些领域对其核心器件寿命和可靠性有了更高的要求。 英飞凌Advantage 系列产品采用了最新一代超快速开关IGBT芯片,延长了焊机的使用寿命,提高了焊机的可靠性, 为客户提高了终端产品竞争力, 为实现焊接自动化打下重要基础。

此外,英飞凌在IGBT芯片和模块生产方面拥有30多年的经验,Advantage系列产品是英飞凌针对焊 接应用量身定制的一款新品, 该产品全部在欧洲制造生产, 不仅具有性能优化的IGBT技术, 成熟的品质,更重视对逆变焊机系统层面理解,为客户提供针对性的焊机解决方案和一站式的服务,以满足客户对成本和性能的高要求,从而为逆变焊机的持续发展 注入新的动力。

 

主要特点:
半桥拓扑

针对焊机行业需求优化的IGBT功率模块
极高的质量和可靠性
高性价比
符合RoHs标准

1200V, 50A

2A50HB12C1U

1200V, 75A

2A75HB12C1U

1200V, 100A

2A100HB12C1U