全新英飞凌Advantage系列模块,助力中国变频器行业转型升级

众所周知,变频器在工业领域应用非常广泛,我国变频器市场一直保持着12%~15%的增长率,而目前,随着节能环保理念逐渐成为一种趋势的情况下,对变频器件提出了更高的要求。基于对中国市场客户需求的理解,英飞凌推出全新Advantage 系列IGBT产品,该系列产品针对中国企业的需求,同时对产品性能和可靠性进行了优化,为中国变频器厂家在不同场景下的差异化需求提供了高性价比的解决方案。

英飞凌在成功推出了为焊机以及中高压变频器优化的34mm封装的Advantage系列模块后,又推出一系列基于62mm封装的应用于低压和中高压 变频器的新品。此次推出的5款IGBT模块涵盖了1200V以及1700V两个电压等级。1200V电压等级有200A,300A,400A三个电流等 级。1700V有200A和300A两个电流等级。此系列IGBT模块针对低压和中高压变频器的技术、寿命和可靠性要求进行了优化,在保持英飞凌一贯的高 品质和性能的基础上,更为客户提供了具有竞争力的价格,以帮助客户提高其市场竞争力。

为了更好的服务于中国客户,切实满足中国客户的需 求,Advantage系列对于中国客户的需求进行了优化,不仅体现在提供高品质的产品,有竞争力的价格,在服务体系上,还提供全中文的网页及文档支持, 帮助客户更快更好地理解产品;在销售渠道上,通过合作十多年的代理商这个高效的服务渠道,服务于终端客户。其优点是英飞凌的代理商非常了解英飞凌的产品, 且人员覆盖面广,在客户询价,交货等方面反应迅速。,英飞凌将一如既往的提供高品质和性能的产品,以确保为客户提供更好的服务。

1200V, 200A

2A200HB12C2F

1200V, 300A

2A300HB12C2F

1200V, 400A

2A400HB12C2F

1700V, 200A

2A200HB17C2L

1700V, 300A

2A300HB17C2L