中高压变频器

作为全球最大的发展中国家,中国正处在工业化、城镇化快速发展阶段,面临着发展经济、改善民生、保护环境、应对气候变化等多重挑战。在应对全球气候变暖的历史性时刻,节能减排,既是全人类协调一致的行动共识,也是中国转变经济增长方式、实现经济结构升级、履行国际承诺的重大举措。

 

在节能减排方面,中高压变频器的功效是非常显著的。中高压变频器被大量使用在大型矿业生产厂、石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。与传统电机相比较,使用变频器后节能效果可以高达30%甚至40%。随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用中高压变频器,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,满足节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。

 

英飞凌在成功推出了为焊机优化的Advantage系列模块后,又推出一款应用于单元串联拓扑的中高压变频器新品。此次推出的75A,1700V IGBT模块针对中高压变频器的需求,配备了最新的IGBT以及二极管芯片,导通压降降低到2V(25°C),可以有效地降低变频器损耗,提高变频器的功 率密度,提升变频器的可靠性。该产品在保持英飞凌一贯的高品质和性能的基础上,更为客户提供了有竞争力的价格,以帮助客户提高其市场竞争力。

为 了更好的服务于中国客户,切实满足中国客户的需求。Advantage系列对于中国客户的需求进行了优化,不仅体现在提供高品质的产品,有竞争力的价 格。,在服务体系上,提供全中文的网页及文档支持,帮助客户更快更好地理解产品。在销售渠道上,通过合作十多年的代理商这个高效的服务渠道,服务于终端客 户。其优点是英飞凌的代理商非常了解英飞凌的产品,且人员覆盖面广,反应速度快包括客户询价,交货等,而英飞凌将一如既往的提供高品质和性能的产品,以确 保为客户提供更好的服务。

2016年,英飞凌针对中高压变频器继续推出了62mm封装的Advantage系列模块。1700V有200A和300A两个电流等级

1700V, 75A

2A75HB17C1L

1700V, 200A

2A200HB17C2L

1700V, 300A

2A300HB17C2L