2019英飞凌电源管理研讨会 邀请函
尊敬的客户,
高效率与高功率密度,是当今电源设计的重要标准,也是电源工程师孜孜以求的目标,更是英飞凌持续提升与创新的核心动力之一。
英飞凌作为全球领先的电源管理专家,将于上海(7月19日),深圳(7月23日)及中山(7月25日)举办2019英飞凌“英领能效 芯悦未来”电源管理研讨会。研讨会主题涵盖开关电源,充电桩,车载充电(OBC,DC/DC),马达驱动,LED驱动,以及智能照明系统等应用。
诚挚邀请您参与会议。
此致
英飞凌团队
英飞凌团队
注册报名:
1、扫码关注“英飞凌电源与传感社区”微信号,回复“报名”,点击系统回复链接,进入会议报名通道
1、扫码关注“英飞凌电源与传感社区”微信号,回复“报名”,点击系统回复链接,进入会议报名通道
2、会前一周我们会发送确认短信及入场凭证至您的手机,请确保您报名时填写了正确的个人信息
3、参会报名截止时间:
上海会场:7月19日
深圳会场:7月23日
中山会场:7月25日
上海会场:7月19日
深圳会场:7月23日
中山会场:7月25日
现场签到:
1、请您凭借手机收到的短信,现场注册
2、会议现场还有更多互动内容,嘉宾参会后提交问卷调查,即可获精美礼品一份
1、请您凭借手机收到的短信,现场注册
2、会议现场还有更多互动内容,嘉宾参会后提交问卷调查,即可获精美礼品一份
如有问题,请联系英飞凌工作人员:wenny.ji@infineon.com
活动信息:
上海会场
时间:2019年7月19日, 13:00-17:50
酒店:上海雅居乐万豪酒店 5F小宴会厅
(上海市黄浦区西藏中路555号)
交通:地铁1/2/8号线至人民广场站,步行约400m至酒店
深圳会场
时间:2019年7月23日,13:00 - 17:50
酒店:深圳威尼斯睿途酒店 1F威尼斯宴会厅
(深圳市南山华侨城深南大道9026号)
交通:地铁1/2号线至世界之窗站,步行约380米至酒店
时间:2019年7月19日, 13:00-17:50
酒店:上海雅居乐万豪酒店 5F小宴会厅
(上海市黄浦区西藏中路555号)
交通:地铁1/2/8号线至人民广场站,步行约400m至酒店
深圳会场
时间:2019年7月23日,13:00 - 17:50
酒店:深圳威尼斯睿途酒店 1F威尼斯宴会厅
(深圳市南山华侨城深南大道9026号)
交通:地铁1/2号线至世界之窗站,步行约380米至酒店
中山会场
时间:2019年7月25日, 13:00 - 17:50
酒店:中山大信皇冠假日酒店 1F皇冠宴会厅A
(中山市小榄镇升平中路18号)
交通:公交380/521路中国电信公司站,步行约130米至酒店