英飞凌创新的XENSIV™ 60 GHz雷达芯片为物体赋予“眼睛”,为人机界面的变革助力

自从2016年首次在Google I/O上推广我们的颠覆式雷达芯片“Soli”以来,我们一直在携手实现我们的大胆设想;即,变革未来的人机界面。谷歌的SoliTM项目利用雷达将直观交互提升至全新的水平。我们来看看雷达到底能做什么:

创新的非接触式交互技术 – 英飞凌的XENSIV™ 60 GHz雷达芯片连同谷歌的软件,为您的手机打造全新的人机界面

英飞凌创新的雷达技术结合最先进的软件,可让您的存在和运动成为您与设备之间最自然的接触窗口。通过谷歌全新的Pixel 4体验英飞凌颠覆式的手势感应技术,享受无接触人机交互的新时代。

XENSIVTM 60 GHz雷达芯片是我们直观感应技术背后的秘密之一。该60 GHz雷达传感器在2016年的“谷歌开发者大会(Google I/O)”上首次亮相。请点击此处,观看 Google I/O的完整视频。

谷歌的Soli™项目结合我们的雷达专业技术,将无接触人机交互提升至全新的水平,让人手成为新设备和新服务最自然、最直观的界面。英飞凌的XENSIV™ 60GHz雷达传感器能以很高的速度和准确度追踪亚毫米级运动。它安装封装

在可以大规模生产的芯片上,可以广泛地应用于移动设备、穿戴设备和固定设备。

谷歌在本项目中的贡献


谷歌的ATAP(先进技术和项目组)团队贡献了为数据注入生命力的、复杂巧妙的手势感应算法。通过与英飞凌的工程师并肩协作,这些软件专家经过漫长而艰辛的研发,终于将利基应用转变成具有大众市场潜力的有形产品。

 

英飞凌为最大限度缩小外形尺寸贡献最新技术

凭借小巧的外形和极低的功耗,英飞凌高度集成化的雷达传感器解决方案为许多应用带来了创新的直观感应功能。事实证明,在消费电子、医疗保健、监控、驾驶辅助和工业应用中,雷达是用于短程定位和生命体征追踪的、最有效的传感器技术。

雷达不仅支持现有的应用,还具备实现全新应用的功能。它能测量速度、距离和角度——包括水平和垂直,从而实现精准的位置映射和3D追踪。

更详细地了解我们的雷达技术系列:

60GHz

最适合:

  • 高分辨率探测(分辨率高达2.5 cm)
  • 外形小巧的消费类系统

应用举例:

  • 手机
  • 电视

智能扬声器

更多信息:即将提供

 

 

 

24GHz

最适合:

  • 远距离探测
  • 渗透材料(损耗比60 GHz低)

应用举例:

  • 安防
  • 机器人
  • 照明
  • 交通监测

更多信息: www.infineon.com/24GHz

进一步了解我们的雷达产品组合,并马上行动起来

雷达助力实现众多新的智能家居应用

想象一下,您拥有一个聪明智慧的家,其中的设备能够想您所想,并作出相应的反应。想想那些总是知道您在哪个房间的扬声器,还有当您进入房间时自动打开、离开房间时自动关闭的灯,以及在您接近时就能启动的设备。

英飞凌高度精准的、基于雷达的存在检测解决方案可助力所有这一切甚至更多目标的实现!我们的直观感应产品能让智能设备检测是否有人在视野范围内,并与此人进行直观地互动。

雷达不止局限于手势。它可为更多新的应用提供可能

雷达是我们在许多用例中的秘密武器。无论我们谈论的是智能家居、智慧城市还是智慧交通,雷达都将是未来的一项关键技术。例如,利用雷达进行存在检测的智能照明技术,可以帮助前所未有地减少耗电量。在无人机上,雷达技术可以进行距离测量,从而避免碰撞事故。智能扬声器的音质可以得到显著提升。您看,雷达真能带来无限的可能性:

应用

直观感应不止需要雷达

除了我们的雷达产品,直观感应还需要基于各种不同的传感器来模拟人的感觉。雷达和ToF让您的产品能拥有视觉,英飞凌的压力传感器产品组合让设备能拥有感觉,让麦克风能拥有听觉。看看我们的产品组合,它们能让您的产品更智能。

选择适合您的传感器类型:

我们的直观感应理念 – 让“物体(设备)”具备人的感官

想象一下这样的世界:技术以几乎隐形的方式无缝地融入我们的日常生活;人与设备之间不再需要进行主动地交互;人可以直接与设备交互,而无需按下按钮或发出命令——因为技术能够理解隐含的意图和背景。这可将用户体验及人机交互提升至全新的水平,感觉就像智能设备能够直观地理解我们想要它们做什么一样。

英飞凌的直观感应解决方案让人能与智能家居设备、智能工厂里的机器人、乃至无人机随时随地进行直观地交互。

相关应用