200 V IC系列

面向低压(24 V、36 V和48 V)及中压(60 V、80 V和100 V)电机驱动应用而设计的门极驱动器芯片

IRS200x 200 V芯片系列

英飞凌专门针对低压(24 V、36 V及48 V)和中压(60 V、80 V及100 V)电机驱动应用推出了200 V芯片系列。这些MOSFET驱动器产品拥有开关速度极快、设计坚固耐用以及功耗低等特点,具备全面驱动能力。200 V驱动芯片采用标准封装及引脚配置,提供多种逻辑输入选项,从而使高度灵活的设计和快速推向市场成为可能。