WLC1115-68LQXQT
综述
WLC1115 无线充电发射器 IC,带 USB-PD、Buck、传感、软件及 Qi v1.3.2 系统解决方案
采用 WLC1115 的解决方案可为各种应用提供高性能和低成本的无线充电发射器 IC。采用英飞凌OptiMOS™ 功率器件OptiMOS™ 功率器件的可配置 WLC1115 解决方案,可提供高效充电和灵活的热管理选项。WLC1115 解决方案与英飞凌的USB-C 充电器解决方案相结合,提供了一个完整的产品封装,有助于满足严格的法规和合规性要求。基于 WLC1115 的扩展功率配置文件 (EPP) 发射器采用OPTIGA™ Trust Charge 方案,符合 Qi v1.3.2 标准中规定的身份验证要求。该控制器提供了配置实用程序和 ModusToolbox™ 软件选项,用于开发符合 Qi 标准的无线充电解决方案以及专有充电协议。
注意: 带有 xT 的后缀代表卷带封装选项。
特征描述
- Qi v1.3.2 EPP 发射器
- 集成 USB-PD/PPS 接收器功能
- 用于电压控制的集成降压电路
- 集成栅极驱动器
- 异物检测 (FOD) 使用:
-
- 品质因数、谐振频率和功率损耗方法
- 多路径 ASK 解调
- 输入电压范围: 4.5 V - 24 V
- 通信端口:I2C,UART
- 温度范围:-40°C - 105°C
优势
- 单芯片 15 W 发射器r
- 自适应异物检测 (FOD)
- 可调保护——OVP、OCP、OTP
- 支持的可配置软件
潜在应用
视频
支持