WLC1115-68LQXQ
综述
WLC1115发射端控制器IC集成了USB-PD芯片、Buck压降电路、感应器件、软件和Qi v1.3.2系统解决方案
基于WLC1115的解决方案可为多种不同应用提供高性能、低成本无线充电发射端控制器IC。可配置的WLC1115解决方案搭载了英飞凌的 OptiMOS™功率器件, 可实现高效充电并提供灵活的热管理选项。搭配英飞凌的 USB-C充电器解决方案,WLC1115解决方案可提供完备的产品套件,有助于满足严格的监管及合规要求。基于WLC1115且符合EPP标准的发射端控制器IC采用了 OPTIGA™ Trust Charge,满足Qi v1.3.2标准中规定的认证要求。该控制器提供了配置实用程序和ModusToolbox™软件选项,以便用于开发支持Qi标准协议以及私有充电协议的无线充电解决方案。
注: 无后缀表示托盘封装选项。
特征描述
- Qi v1.3.2 EPP发射端
- 集成USB-PD/PPS控制器
- 集成Buck降压电路,用于电压控制
- 集成栅极驱动器
- 异物检测(FOD)基于:
- Q因子、谐振频率和功率损耗
- 多径ASK解调
- 输入电压范围:4.5 V - 24 V
- 通信端口:I2C、UART
- 温度范围:-40 °C - 105 °C
优势
- 单芯片15 W发射端控制器
- 自适应异物检测(FOD)
- 可编程保护功能:OVP、OCP、OTP
- 支持可配置软件
潜在应用
视频
支持