ISSI20R11H 采用无磁芯变压器技术的先进固态隔离器
综述
这款固态隔离器可通过电气隔离,提供强大的能量传输功能,输出级无需专用电源。输入到输出的缓冲驱动可实现快速开/关,以确保开关在安全操作区(SOA)安全运行。该器件具有过流或过温保护功能,可轻松、安全地打造受保护的固态继电器。
特征描述
- 采用无磁芯变压器技术
- 通过隔离屏障传输能量
- 可驱动基准英飞凌MOSFET
- 具有温度和电流保护功能
- 400 mA开通和160 mA关断电流
- 采用宽体封装(PG-DSO-8 300mil)
- 高爬电距离和电气间隙
- 加强型隔离
优势
- 无需隔离偏置电源
- 电气隔离高达5.7 kV rms
- 最大限度地减少对散热器的需求
- 宽广范围的可控开关
- 适用于大型应用平台
- 防止开关意外导通
- 符合UL 1577和IEC 60747-17标准
图表
支持