PVX6012 综述 1 Form A 光伏继电器,采用 mod。14 引脚 DIP 封装 400 V 1 A 单极光伏继电器,采用 14 引脚 DIP 封装。这款常开固态继电器可在许多应用中更换机电继电器。PVX6012 特别适用于开关中等功率负载。该产品运行速度高,导通压差低且稳定,关断漏电流低。 特征描述 IGBT 和 HEXFRED 输出 3.750 V(rms) I/O 隔离 高负载电流能力 关断漏电流低 无弹跳运行 固态可靠性 UL 认证 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系